Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji 350°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 19 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 42,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 62,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego > C5 Waga 0,346 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C0 - Nośność statyczna 15,9 kN f0 - Współczynnik 13.1 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 90 tr/min Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 350 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,054 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,946 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,99 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,995 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,382 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 36,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 42,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors