• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6306LLU/5K - NTN

6306LLU/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,36 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,5 kN
C0 - Nośność statyczna15 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,14 kN
f0 - Współczynnik13.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR36,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR43 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image