• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6308NREEC3 - SNR

6308NREEC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej51,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej78,1 mm
a min - Min pozycja rowka3,07 mm
a max - Max pozycja rowka3,28 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu5,43 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu5,74 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka86,79 mm
b min - Minimalna szerokość rowka2,7 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka3 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego96,5 mm
f - Grubość pierścienia oporowego2,41 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR90
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,612 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna42,9 kN
C0 - Nośność statyczna24 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,09 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,072 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,928 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,078 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,039 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,384 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR51,9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image