Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki bezstykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm a min - Min pozycja rowka 3,07 mm a max - Max pozycja rowka 3,28 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 96,8 mm b min - Minimalna szerokość rowka 2,7 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 3 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 106,5 mm f - Grubość pierścienia oporowego 2,46 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R100 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,814 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 58,5 kN C0 - Nośność statyczna 32 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,5 kN f0 - Współczynnik 13.1 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7000 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 53 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 61,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 5,43 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 5,74 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 108 mm
Industry Calcul Factors