• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6309LLUC3/5K - NTN

6309LLUC3/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,814 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna58,5 kN
C0 - Nośność statyczna32 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,5 kN
f0 - Współczynnik13.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR53 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR61,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes000 981 0525Mercedes000 981 8520Mercedes000 981 9020Mercedes007 981 0725Mercedes007 981 1125Mercedes007 981 1425Mercedes007 981 1625Mercedes007 981 2925Mercedes009 981 5225Mercedes009 981 5725MAN06.31461-4900ZF0735 330 615ZF0750 116 373DAF1380334DAF1442594New Holland210086New Holland80210086John DeereJD9268

Industry Calcul Factors

Calcul factors image