• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6309NRZ - SNR

6309NRZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej87,1 mm
a min - Min pozycja rowka3,07 mm
a max - Max pozycja rowka3,28 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu5,43 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu5,74 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka96,8 mm
b min - Minimalna szerokość rowka2,7 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka3 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego106,5 mm
f - Grubość pierścienia oporowego2,41 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR100
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,825 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna55,6 kN
C0 - Nośność statyczna31,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,44 kN
f0 - Współczynnik13
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,037 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,963 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,911 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,956 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,38 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR53 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR59,3 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego108 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image