• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6309ZZC4/5K - NTN

6309ZZC4/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga0,814 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna58,5 kN
C0 - Nośność statyczna32 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,5 kN
f0 - Współczynnik13.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR53 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image