Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 29 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,37 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 79,5 kN C0 - Nośność statyczna 45 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,5 kN f0 - Współczynnik 13.2 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5800 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 60 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 64 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 74 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 111 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm
Industry Calcul Factors