• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6311ZNR - NTN

6311ZNR

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
a min - Min pozycja rowka3,86 mm
a max - Max pozycja rowka4,06 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka115,21 mm
b min - Minimalna szerokość rowka3,1 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka3,4 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego129,7 mm
f - Grubość pierścienia oporowego2,82 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR120
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,37 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna79,5 kN
C0 - Nośność statyczna45 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,5 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu6,58 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu6,88 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego131,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image