Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 35 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 92,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 128,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,54 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 110 kN C0 - Nośność statyczna 68,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,95 kN f0 - Współczynnik 13.2 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6100 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,076 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,924 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,1 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,05 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,385 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 81 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 92,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 139 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors