• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6315EEC3 - SNR

6315EEC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego37 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej94 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej140,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,12 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna120 kN
C0 - Nośność statyczna77,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,25 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,081 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,919 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,124 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,062 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,385 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR86 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR94 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR149 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image