Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 39 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 3,59 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 136 kN C0 - Nośność statyczna 86,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,5 kN f0 - Współczynnik 13.3 Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 91 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 159 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors