• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6318C4 - NTN

6318C4

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga4,91 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna158 kN
C0 - Nośność statyczna107 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,1 kN
f0 - Współczynnik13.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR103 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR177 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image