Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 190 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 112,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 167,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 4,973 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 150 kN C0 - Nośność statyczna 107 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,1 kN f0 - Współczynnik 13.3 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,093 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,907 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,183 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,092 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,387 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 103 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 112,2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 177 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors