Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 45 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego CM Waga 5,67 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 169 kN C0 - Nośność statyczna 119 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 7,65 kN f0 - Współczynnik 13.3 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 108 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 187 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors