Łożyska kulkowe

6320CM - NTN

6320CM

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego47 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna192 kN
C0 - Nośność statyczna141 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,75 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR113 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR202 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image