Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 215 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 47 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 7 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 192 kN C0 - Nośność statyczna 141 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,1 kN f0 - Współczynnik 13.2 Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 113 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 202 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors