• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6321LLU/2AS - NTN

6321LLU/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna105 mm
D - Średnica zewnętrzna225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego49 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga8,05 kg
Materiał pierścieniAcier 100Cr6
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna204 kN
C0 - Nośność statyczna153 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,35 kN
f0 - Współczynnik13.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR118 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR212 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image