Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 120 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 260 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 55 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 12,4 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 229 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 185 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 10,5 kN |
| f0 - Współczynnik | 13.5 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -25 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 110 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 133 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 247 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2,5 mm |