• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6328C3 - NTN

6328C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego62 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga18,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna280 kN
C0 - Nośność statyczna246 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13 kN
f0 - Współczynnik13.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR156 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR284 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image