Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 340 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 68 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 26 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 310 kN C0 - Nośność statyczna 286 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,2 kN f0 - Współczynnik 13.9 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 176 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 324 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors