Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 180 mm D - Średnica zewnętrzna 380 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 75 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 35,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 390 kN C0 - Nośność statyczna 405 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 19 kN f0 - Współczynnik 13.9 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 196 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 364 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors