• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

63/28LLU/2AS - NTN

63/28LLU/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna28 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,284 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,6 kN
C0 - Nośność statyczna14 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,1 kN
f0 - Współczynnik12.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR34,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR38,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR61,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image