Łożyska kulkowe

6406ZZ/5K - NTN

6406ZZ/5K

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,735 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna48 kN
C0 - Nośność statyczna23,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,86 kN
f0 - Współczynnik12.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR38 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR49 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image