Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm | 
| D - Średnica zewnętrzna | 120 mm | 
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 29 mm | 
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm | 
| Klasa luzu promieniowego | CN | 
| Waga | 1,53 kg | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 85,5 kN | 
| C0 - Nośność statyczna | 45 kN | 
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 3,5 kN | 
| f0 - Współczynnik | 12.1 | 
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6300 tr/min | 
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C | 
| Tmax - Maks temperatura pracy | 150 °C | 
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 54 mm | 
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 111 mm | 
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm | 
Industry Calcul Factors