Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 3,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 123 kN C0 - Nośność statyczna 72,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,35 kN f0 - Współczynnik 12.7 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 76 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 149 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors