Łożyska kulkowe

6414 - NTN

6414

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego42 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga4,83 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna142 kN
C0 - Nośność statyczna89,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,25 kN
f0 - Współczynnik12.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR83 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR167 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image