• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6813LLB/5K - NTN

6813LLB/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki bezstykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,128 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,8 kN
C0 - Nośność statyczna11 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,73 kN
f0 - Współczynnik16.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR69 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR70 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image