• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6814LLB/5K - NTN

6814LLB/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki bezstykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,137 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna13,4 kN
C0 - Nośność statyczna11,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,795 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR74 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR75,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR86 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image