Łożyska kulkowe

6815ZZ/5K - NTN

6815ZZ/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,145 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna13,9 kN
C0 - Nośność statyczna12,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,855 kN
f0 - Współczynnik16
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR79 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image