Łożyska kulkowe

6836 - NTN

6836

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,03 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna67 kN
C0 - Nośność statyczna73 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,4 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR186,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR218,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image