Łożyska kulkowe

6840JR - NTN

6840JR

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,73 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna74 kN
C0 - Nośność statyczna91,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,75 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR208 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR242 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image