Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 240 mm D - Średnica zewnętrzna 300 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 4,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 94 kN C0 - Nośność statyczna 112 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,55 kN f0 - Współczynnik 15.9 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 249 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 291 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors