• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6856 - NTN

6856

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna280 mm
D - Średnica zewnętrzna350 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,4 kg
Materiał pierścieniAcier 100Cr6
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna151 kN
C0 - Nośność statyczna177 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,65 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR289 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR341 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image