• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6868 - NTN

6868

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna340 mm
D - Średnica zewnętrzna420 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga11,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna189 kN
C0 - Nośność statyczna236 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,05 kN
f0 - Współczynnik16
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR351 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR409 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image