Łożyska kulkowe

6872 - NTN

6872

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna360 mm
D - Średnica zewnętrzna440 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga12,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna207 kN
C0 - Nośność statyczna258 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,55 kN
f0 - Współczynnik16
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR371 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR429 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image