Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 10 mm D - Średnica zewnętrzna 22 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 6 mm a min - Min pozycja rowka 0,9 mm a max - Max pozycja rowka 1,05 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 20,8 mm b min - Minimalna szerokość rowka 0,8 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 1,05 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,2 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 24,8 mm f - Grubość pierścienia oporowego 0,7 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R22 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,009 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2,99 kN C0 - Nośność statyczna 1,27 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,099 kN f0 - Współczynnik 14 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 30000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 12 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 20 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,3 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 1,6 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 1,75 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 25,5 mm
Industry Calcul Factors