Łożyska kulkowe

6901LLBC3/5K - NTN

6901LLBC3/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki bezstykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,011 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,2 kN
C0 - Nośność statyczna1,46 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,115 kN
f0 - Współczynnik14.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem27000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR15 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image