• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6901ZZNR/2AS - NTN

6901ZZNR/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
a min - Min pozycja rowka0,9 mm
a max - Max pozycja rowka1,05 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka22,8 mm
b min - Minimalna szerokość rowka0,8 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,05 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,2 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego26,8 mm
f - Grubość pierścienia oporowego0,7 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR24
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,011 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,2 kN
C0 - Nośność statyczna1,46 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,115 kN
f0 - Współczynnik14.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem27000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,3 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu1,6 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu1,75 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego27,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image