Łożyska kulkowe

6902ZZNR/2AS - NTN

6902ZZNR/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna28 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego7 mm
a min - Min pozycja rowka1,15 mm
a max - Max pozycja rowka1,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka26,7 mm
b min - Minimalna szerokość rowka0,95 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,2 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,25 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego30,8 mm
f - Grubość pierścienia oporowego0,85 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR28
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,016 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4,05 kN
C0 - Nośność statyczna2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,157 kN
f0 - Współczynnik14.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem24000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR17 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR26 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,3 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu2 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu2,15 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego31,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image