Łożyska kulkowe

6903JRXLUZC3/2AS - NTN

6903JRXLUZC3/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelka stykowa z jednej strony, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,018 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,15 kN
C0 - Nośność statyczna2,58 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,202 kN
f0 - Współczynnik14.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR20 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR28 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image