• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6904 - NTN

6904

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna37 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,019 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,05 kN
C0 - Nośność statyczna3,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,288 kN
f0 - Współczynnik14.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem23000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR22 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR35 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image