Łożyska kulkowe

6907ZZNR/2AS - NTN

6907ZZNR/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
a min - Min pozycja rowka1,55 mm
a max - Max pozycja rowka1,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka53,7 mm
b min - Minimalna szerokość rowka0,95 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,2 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,25 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego57,8 mm
f - Grubość pierścienia oporowego0,85 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR55
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,074 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,6 kN
C0 - Nośność statyczna6,85 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,495 kN
f0 - Współczynnik15.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR39 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR51 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu2,4 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu2,55 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image