Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm a min - Min pozycja rowka 1,55 mm a max - Max pozycja rowka 1,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 60,7 mm b min - Minimalna szerokość rowka 0,95 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 1,2 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,25 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 64,8 mm f - Grubość pierścienia oporowego 0,85 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R62 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,11 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 13,5 kN C0 - Nośność statyczna 8,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,645 kN f0 - Współczynnik 15.8 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 44 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 58 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 2,4 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 2,55 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 65,5 mm
Industry Calcul Factors