• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6908ZZ/5K - NTN

6908ZZ/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna13,5 kN
C0 - Nośność statyczna8,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,645 kN
f0 - Współczynnik15.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR44 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR58 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image