Łożyska kulkowe

6913 - NTN

6913

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,206 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna19,3 kN
C0 - Nośność statyczna16,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,07 kN
f0 - Współczynnik16.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR70 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR85 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaZF0635.338.011

Industry Calcul Factors

Calcul factors image