Łożyska kulkowe

6916 - NTN

6916

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,373 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna27,6 kN
C0 - Nośność statyczna24 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,59 kN
f0 - Współczynnik16.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR85 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR105 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image