• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6924C3 - NTN

6924C3

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna165 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka161,8 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,9 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka3,7 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego171,5 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,7 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna59 kN
C0 - Nośność statyczna54 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,05 kN
f0 - Współczynnik16.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR126,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR132 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR158,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image