Łożyska kulkowe

6930 - NTN

6930

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna94 kN
C0 - Nośność statyczna90,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,55 kN
f0 - Współczynnik16.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR159 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image