Łożyska kulkowe

6940 - NTN

6940

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna174 kN
C0 - Nośność statyczna168 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,45 kN
f0 - Współczynnik16.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR211 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR269 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image